+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    10R-9004: GP INJ BAHAN BAKAR

    Nomor Suku Cadang: 10R-9004
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Injektor Bahan Bakar Remanufaktur

    Keterangan:
    •   Injektor bahan bakar mengalirkan jumlah bahan bakar yang tepat pada saat yang tepat ke engine pembakaran internal.
    Atribut:
    •   Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan seperti suku cadang baru dengan biaya jauh lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    Injektor Bahan Bakar
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 205,7
    • Panjang (in.): 14,8
    • Panjang (mm): 375,9
    • Tinggi (in): 4,2
    • Tinggi (mm): 106,7
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.