+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    10R-7222: GP INJ BAHAN BAKAR

    Nomor Suku Cadang: 10R-7222
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Injektor Bahan Bakar Remanufaktur

    Keterangan:

    • Injektor bahan bakar mengalirkan bahan bakar dengan jumlah tepat pada saat yang tepat ke engine pembakaran internal.

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan yang sama seperti suku cadang baru dengan biaya yang jauh lebih murah, sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 14,2
    • Tinggi (in): 5,3
    earthmoving compactor
    815F II 816F II

    forest products
    522B 2491 521 532 551 552 2590 541 521B 541 2 522 552 2 2391 2390

    motor grader
    140M 160M 14L 140M 2 160M 2

    wheeled excavator
    M330D

    engine - truck
    C9

    petroleum products
    TH31-C9P CX31-P600 C9 CX31-C9I TH31-C9I TH31-E61

    wheel dozer
    814F II

    excavator
    330D L 336D2 L 330D MH 336D2 336D2 XE 340D2 L 336D L 336D 330D FM 330D 336D LN 336D2 GC 340D L 336D2 LXE 330D LN 336D2 L XE

    engine - industrial
    C9

    track-type loader
    973C

    wheel tractor-scraper
    637D 637G 637E 627G

    expanded mining products
    MD5075