+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    10R-7230: Gp Injektor-Bahan Bakar

    Nomor Suku Cadang: 10R-7230
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Injektor Bahan Bakar Remanufaktur

    Keterangan:

    • Injektor bahan bakar mengalirkan bahan bakar dengan jumlah tepat pada saat yang tepat ke engine pembakaran internal.

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan yang sama seperti suku cadang baru dengan biaya yang jauh lebih murah - sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    PERTIMBANGKAN UPGRADE

    Suku cadang Asli Cat® dan suku cadang Cat® Reman didesain dan dibuat sesuai spesifikasi khusus Caterpillar, yang memberikan kinerja dan ketahanan optimal pada aplikasi yang paling berat.
    Merek: Cat
    Injektor Bahan Bakar
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 14,8
    • Tinggi (in): 3,0
    earthmoving compactor
    836K 836H

    wheel-type loader
    988K

    generator
    XQP500

    engine - generator set
    C15 C9

    petroleum products
    C18

    off-highway truck
    772G 772

    engine - industrial
    C18 C15

    articulated dump truck
    740C 745C 740 745

    cold planer
    PM-200

    wheel dozer
    834K

    excavator
    390F L

    drill
    MD6200

    wheel tractor-scraper
    657G 637K 631K

    expanded mining products
    6015 FS 6015