+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    110-4347: GP RADIATOR

    Nomor Suku Cadang: 110-4347
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Radiator dan Oil Cooler Hidraulik

    Keterangan:

    • Radiator mengeluarkan panas berlebih untuk mendinginkan engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 812,8
    • Panjang (in.): 47,5
    • Panjang (mm): 1206,50
    • Tinggi (in): 16,5
    • Tinggi (mm): 419,1
    integrated toolcarrier
    IT24F, IT18F

    wheel-type loader
    924F