+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    110-4802: RODA-GIGI RING

    Nomor Suku Cadang: 110-4802
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roda-Gigi Ring

    Keterangan:
    Roda gigi untuk digunakan di rangkaian roda-gigi planetary final drive.


    Atribut:
    Roda-gigi final drive Cat® didesain untuk memaksimalkan kinerja sistem dan menyeimbangkan masa pakai sistem. Roda-gigi final drive Cat menggunakan metalurgi, perlakuan panas, profil gigi, dan penyelesaian permukaan yang memaksimalkan masa pakai roda-gigi sambung dan memastikan final drive mempertahankan kinerja optimal.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Semua Aplikasi

    Mencari Opsi Suku Cadang Classic?

    Pertimbangkan suku cadang Cat® Classic, sebuah alternatif perbaikan berbiaya rendah yang dapat meminimalkan risiko yang terkait dengan suku cadang purna jual
    Merek: Cat
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (mm): 0, 442, 152
    • Lebar (mm): 135
    wtt
    824G, 824H, 824K, 824G II

    uat
    AD30

    lhd
    R1700G

    wheel dozers
    824K

    wtl
    980M, 980H, 980G, 980K, 980K HLG 980G II 980L