+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    110-7949: AR ENG 3406

    Nomor Suku Cadang: 110-7949
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Engine lengkap

    Keterangan:

    • Engine didesain untuk mengubah satu bentuk energi ke energi mekanis

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 1473,20
    • Panjang (in.): 64
    • Panjang (mm): 1625,60
    • Tinggi (in): 41
    • Tinggi (mm): 1041,40
    motor grader
    16H NA