+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    111-0106: PELINDUNG A

    Nomor Suku Cadang: 111-0106
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pelindung Pemandu Track

    Keterangan:

    • Pelindung pemandu track membantu dalam memandu dan melindungi rakitan sambungan dan roller dari serpihan dan material asing.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Undercarriage (mm): 165,1
    • Panjang (mm): 454,7
    • Tinggi (mm): 82,6
    exc
    315C, 315D L 316E L 316F L 312B L 312B, 312C, 312, 318D2 L 317, 312C L 317 N