+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    111-3815: AS COLLAR

    Nomor Suku Cadang: 111-3815
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Katup Solenoid Pengatur

    Keterangan:

    • Katup solenoid adalah komponen penting pada pengatur yang mengontrol suplai bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 69,85
    • Panjang (in.): 3,75
    • Panjang (mm): 95,25
    • Tinggi (in): 0,6
    • Tinggi (mm): 15,24
    integrated toolcarrier
    IT62G

    motor grader
    135H, 120H, 120H NA 120H ES 135H NA

    wheel-type loader
    960F, 962G