+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    112-2497: SEGMEN PINGGIR

    Nomor Suku Cadang: 112-2497
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Perlindungan Pinggiran Setengah Panah

    Keterangan:
    Komponen ini menutup pinggiran depan untuk transisi material yang lancar.

    Atribut:
    Pinggiran setengah panas yang dilas dapat digunakan untuk menyesuaikan bucket dengan perlindungan sidebar, seperti pemotong samping untuk meningkatkan penetrasi atau seperti segmen antara gigi untuk mengurangi kondisi bergelombang.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Ketebalan (mm): 40
    • Lebar Ujung (mm): 254
    • Panjang (mm): 242
    exc
    5080

    wktl


    wtl
    962K, 950K