+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    112-8139: SHOE A

    Nomor Suku Cadang: 112-8139
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe (Berperekat Karet, Double Grouser)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan.


    Atribut:

    • Track shoe berperekat karet memiliki karet yang terpasang ke grouser untuk memberikan traksi yang lebih tinggi dan permukaan yang berpasangan yang dapat digunakan secara aman dengan aplikasi yang bisa dirusak oleh track shoe baja.
    • Track shoes grouser ganda memiliki tingkat penetrasi dan traksi yang rendah daripada shoe grouser tunggal, namun memiliki kemampuan putar yang lebih baik. Shoe grouser ganda adalah opsi standar di loader tipe track dan excavator karena diperlukan resistansi putar yang lebih kecil dan kemampuan bermanuver yang lebih besar.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 19,7
    • Lebar Shoe (mm): 500
    • Pitch Track (in.): 6,91
    • Pitch Track (mm): 175,5
    • Tipe Shoe: Karet Direkatkan, Double Grouser
    • Ukuran Baut (in.): 5/8
    • Ukuran Baut (mm): 5/8
    track-type loader
    953C, 953B