+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    112-9564: BATERAI

    Nomor Suku Cadang: 112-9564
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Baterai Lini Servis Umum Amp Penstarteran Dingin 620 12 Volt

    Keterangan:
    Baterai Cat® menyuplai energi yang diperlukan ke peralatan Anda untuk beroperasi.

    Atribut:
    1) Kemampuan amp penstarteran dingin yang terdepan di industri
    2) Resistansi getaran yang maksimal
    3) Desain bebas perawatan atau perawatan minimal tersedia dalam konfigurasi basah dan kering

    Aplikasi:
    Ideal untuk aplikasi engine dan alat berat Cat

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Amp Start Dingin (CCA): 620
    • Aplikasi: Penstarteran
    • Berat - Basah (lb): 39
    • Kap AMP Jam @ 20 Jam: 65
    • Kapasitas Cadangan (Mnt): 110
    • Tegangan (volt): 12
    • Terminal: Kutub SAE
    • Tipe Baterai: Basah
    • Tipe Grid: Desain Grid Campuran Perak Kalsium
    • Tipe Peralatan: TRUK, INDUSTRI, OTOMOTIF, TRUK RINGAN & SUV, PERTANIAN
    • Tipe Perawatan: Bebas Perawatan
    • Ukuran Grup: T6
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.