Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda113-4256: GP PENGATUR
Beranda113-4256: GP PENGATUR
113-4256: GP PENGATUR

Pengatur

Merek: Cat

Gambar Produk
113-4256: GP PENGATUR
113-4256: GP PENGATUR
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Pengatur

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 113-4256

Keterangan:

  • Pengatur mengontrol suplai bahan bakar ke engine

Atribut:

  • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 113-4256

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (mm): 215,9
Tinggi (in): 8,5
Lebar (mm): 307,34
Panjang (in.): 12,1
Panjang (mm): 307,34
Material: Fuel Fluid
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 113-4256

ENGINE - ALAT BERAT

3116 3114

ENGINE INDUSTRI

3116

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti