+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    113-9859: SUMBAT

    Nomor Suku Cadang: 113-9859
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Sumbat Pengatur

    Keterangan:

    • Sumbat adalah komponen penting pada pengatur yang mengontrol suplai bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 69,85
    • Panjang (in.): 3,75
    • Panjang (mm): 95,25
    • Tinggi (in): 0,8
    • Tinggi (mm): 20,32
    motor grader
    120H ES 120H, 120H NA 135H NA 135H