+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    114-1422: HSG-SPROCKET

    Nomor Suku Cadang: 114-1422
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Sprocket (Hub)

    Keterangan:

    • Sprocket mengirimkan daya engine ke rakitan sambungan dan menautkan rakitan sambungan tersebut untuk menghasilkan gerakan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Undercarriage (mm): 800,1
    • Panjang (mm): 800,1
    • Tinggi (mm): 246,4
    • Ukuran Baut (in.): 27
    • Ukuran Baut (mm): 27
    excavator
    375-A