+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    114-1479: RUMAH

    Nomor Suku Cadang: 114-1479
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Sprocket (Hub)

    Keterangan:

    • Sprocket mengirimkan daya engine ke rakitan sambungan dan menautkan rakitan sambungan tersebut untuk menghasilkan gerakan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Undercarriage (mm): 609,6
    • Panjang (mm): 609,6
    • Tinggi (mm): 162,6
    • Ukuran Baut (in.): 21,5
    • Ukuran Baut (mm): 21,5
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    330B L