+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    115-3434: RING-TORIC

    Nomor Suku Cadang: 115-3434
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Ring Toric

    Keterangan:
    O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

    Atribut:
    O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 6,65
    • Diameter Dalam (mm): 169
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,37
    • Diameter Penampang Silang (mm): 9,5
    • Keterangan Material: Silikon berfungsi baik di berbagai rentang temperatur -- mulai dari temperatur sangat rendah hingga temperatur sangat tinggi -- dan sangat bagus di aplikasi Udara. Selain itu kompatibel dengan Oli Engine. Silikon memiliki keterbatasan kekuatan dan resistansi terhadap abrasi/goresan, jadi silikon lebih baik digunakan di aplikasi rendah tekanan. Silikon tidak boleh digunakan dengan Bahan Bakar Diesel, Cairan Pendingin/Urea, Oli Hidraulik, Cairan Transmisi Otomatis atau Biodiesel.
    • Material: VMQ - Silikon
    • Pelapisan: Tidak Ada
    • Tipe Shoe: Triple Grouser, Offset, Sisi Kanan
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.