+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    115-3994: GP POMPA

    Nomor Suku Cadang: 115-3994
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pompa Injeksi Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Pompa injeksi bahan bakar mendorong bahan bakar ke silinder engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 330,2
    • Panjang (in.): 20,7
    • Panjang (mm): 525,78
    • Tinggi (in): 8,2
    • Tinggi (mm): 208,28
    motor grader
    140H NA 12H, 140G, 140H ES 12G, 12H NA 160H, 140H, 14G, 12H ES 143H, 160H NA