+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    115-4192: SOKET

    Nomor Suku Cadang: 115-4192
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Soket Rocker Arm

    Keterangan:

    • Soket adalah komponen penting pada rocker arm, yang membuka dan menutup katup sehingga bahan bakar dan udara dapat masuk dan gas buang dapat keluar dari ruang pembakaran


    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 101,6
    • Panjang (in.): 4
    • Panjang (mm): 101,6
    • Tinggi (in): 0,8
    • Tinggi (mm): 20,32
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    engine - industrial
    3126 3116

    engine - truck
    3126 3116