+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    115-6336: GP IDLER-DEPAN

    Nomor Suku Cadang: 115-6336
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Idler (Simetris, Depan)

    Keterangan:

    • Idler memandu track ke dalam dan keluar roller track. Terkadang berfungsi untuk menopang bobot alat berat dan memberikan cara untuk mengontrol kekenduran dan tegangan track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (in.): 1,6
    • Diameter Flensa (in.): 17,48
    • Diameter Poros (in.): 2
    • Diameter Tapak (in.): 15,75
    • Panjang (in.): 1,571
    • Tinggi (in): 1,6
    mini hydraulic excavator
    307B