+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    115-6366: GP IDLER-DEPAN

    Nomor Suku Cadang: 115-6366
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Idler (Simetris, Depan)

    Keterangan:

    • Idler memandu track ke dalam dan keluar roller track. Terkadang berfungsi untuk menopang bobot alat berat dan memberikan cara untuk mengontrol kekenduran dan tegangan track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (in.): 4,1
    • Diameter Flensa (in.): 26,57
    • Diameter Poros (in.): 4
    • Diameter Tapak (in.): 25
    • Panjang (in.): 4,13
    • Tinggi (in): 4,1
    excavator
    330C, 345C, 345B II 345B, 345B L 345C MH 330C FM 345B II MH