+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    116-7540: SEAL CM

    Nomor Suku Cadang: 116-7540
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal Massal

    Keterangan:
    Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

    Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

    Atribut:
    Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

    Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Keterangan Material: Silikon berfungsi baik di berbagai rentang temperatur -- mulai dari temperatur sangat rendah hingga temperatur sangat tinggi -- dan sangat bagus di aplikasi Udara. Selain itu kompatibel dengan Oli Engine. Silikon memiliki keterbatasan kekuatan dan resistansi terhadap abrasi/goresan, jadi silikon lebih baik digunakan di aplikasi rendah tekanan. Silikon tidak boleh digunakan dengan Bahan Bakar Diesel, Cairan Pendingin/Urea, Oli Hidraulik, Cairan Transmisi Otomatis atau Biodiesel.
    • Lebar Keseluruhan (mm): 165
    • Material: VMQ - Silikon
    • Tinggi Keseluruhan (in.): 32,09
    • Tinggi keseluruhan (mm): 815
    • Tipe Desain: Seal Flap
    wheel-type loader
    980G

    wheel dozer
    824G

    earthmoving compactor
    825G, 826G