+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    117-0122: SEAL CM

    Nomor Suku Cadang: 117-0122
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal Massal

    Keterangan:
    Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

    Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

    Atribut:
    Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

    Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Keseluruhan (mm): 10
    • Tinggi Keseluruhan (in.): 0,57
    • Tinggi keseluruhan (mm): 14,5
    • Tipe Desain: Klip-di luar Pinggiran
    material handler
    MH3024, MH3022

    wheeled excavator
    M312, M318, M320, M315

    wheel excavators
    MH3026 M320F, M322F, M314F, M316F, M318F