Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaDrivetrainTransmisi & KomponenKomponen Transmisi Lainnya117-4650: RODA-GIGI
BerandaDrivetrainTransmisi & KomponenKomponen Transmisi Lainnya117-4650: RODA-GIGI
117-4650: RODA-GIGI

Roda Gigi Spur Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
117-4650: RODA-GIGI
117-4650: RODA-GIGI
117-4650: RODA-GIGI
117-4650: RODA-GIGI
117-4650: RODA-GIGI

Roda Gigi Spur Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 117-4650

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 143,18
Inside Diameter (mm): 56,998
Width (mm): 42,2
Outside Diameter (in): 5,637
Inside Diameter (in): 2,244
Width (in): 1,661
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 117-4650

BACKHOE LOADER

424D 424B 436C 420D 442D 430D 432D 416C 428D 438C 416D 426C 438D 428C 424B HD

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti