Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda118-1612: GP ROLLER
Beranda118-1612: GP ROLLER
118-1612: GP ROLLER

Roller Track

Merek: Cat

Gambar Produk
118-1612: GP ROLLER
118-1612: GP ROLLER
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Roller Track

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 118-1612

Keterangan:

  • Roller track menopang dan memandu alat berat pada track.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 118-1612

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Flensa: Flensa Ganda
Diameter Tapak (in.): 8.03
Ukuran Baut (mm): 3/8
Diameter Flensa (in.): 9.33
Ukuran Baut (in.): 3/8
Pitch Track (mm): 175.5
Diameter Tapak (mm): 204.0
Diameter Flensa (mm): 237.0
Pitch Track (in.): 6.91
Shaft Mounting Length (mm): 55.14
Mount Type: Straddle Mount
Shaft Mounting Length (in): 2.171
Application: Standard Application
Outside Spread (in): 8.465
Outside Spread (mm): 215
Flange OD (in): 8.957
Tread OD (in): 8.465
Flange OD (mm): 227.5
Inside Spread (mm): 60.6
Shaft OD (in): 2.087
Inside Spread (in): 2.386
Shaft OD (mm): 53
Tread OD (mm): 215
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 118-1612

TRAKTOR TIPE TRACK

D5E

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti