+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    118-2249: AS SELANG

    Nomor Suku Cadang: 118-2249
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Selang Rem Udara Dan Engine Tekanan Sedang

    Keterangan:
    Mengalirkan cairan hidraulik berbahan dasar minyak bumi, cairan hidraulik tahan api dari air-oli dan air-glikol, air, minyak mentah dan minyak bakar, bukan oli, bahan bakar diesel, larutan anti-beku, dan udara.


    Atribut:
    Tersusun dari selongsong dalam neoprena tanpa sambungan dan dua lapis jalinan tekstil yang dipisahkan oleh jalinan kawat baja bertensil tinggi. Semua jalinan tekstil dicelup oli dan senyawa karet sintetis anti-jamur. Penutup tekstil luar tahan terhadap temperatur tinggi. Semuanya ini memberikan masa pakai yang lama dan keandalan luar biasa.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi bertekanan sedang pada sistem rem udara dan engine.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (cm): 0, 5000
    • Tekanan Kerja Maks (psi): 2000, 0
    • Tipe: 556
    • Ukuran Diameter: 0, -8
    • Ukuran Diameter(in.): 0, -8