Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Beranda119-6869: KIT SEAL O-RING
Beranda119-6869: KIT SEAL O-RING
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

9X-7383: Seal O-Ring Diameter Dalam 17,17mm
9X-7383: Seal O-Ring Diameter Dalam 17,17mmKuantitas: 2
9X-7380: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 7,65 mm
9X-7380: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 7,65 mmKuantitas: 1
9X-7382: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 14 mm
9X-7382: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 14 mmKuantitas: 2
9X-7385: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 20,22 mm
9X-7385: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 20,22 mmKuantitas: 2
9X-7381: Seal O-Ring Diameter Dalam 10,82 mm
9X-7381: Seal O-Ring Diameter Dalam 10,82 mmKuantitas: 3
Menunjukkan 1 hingga 5 dari 5
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 119-6869

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 119-6869

Kami masih berupaya menambahkan spesifikasi untuk suku cadang ini.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 119-6869

EXCAVATOR

375-A 350 L 350-A

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti