+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    119-8531: AS SELANG

    Nomor Suku Cadang: 119-8531
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Selang Rem Udara dan Engine Tekanan Rendah

    Keterangan:
    Mengalirkan udara, oli engine, air, oli pelumas, bahan bakar diesel, atau oli hidraulik berbahan dasar minyak bumi di dalam sistem pengereman udara atau engine.


    Atribut:
    Dilengkapi selongsong karet sintetis, jalinan dalam dari tekstil, penguat dari jalinan kawat baja bertensil tinggi, dan penutup dari jalinan tekstil yang memberikan masa pakai yang panjang dan keandalan luar biasa.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi bertekanan rendah pada sistem rem udara dan engine.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (cm): 1098, 0
    • Tekanan Kerja Maks (psi): 400, 0
    • Tipe: 1130
    • Ukuran Diameter: 0, -16
    • Ukuran Diameter(in.): 0, -16