+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    120-5285: OLI

    Nomor Suku Cadang: 120-5285
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    DEO 15W-40 (2000 L)

    Keterangan:
    Oli Engine Diesel Cat® digunakan sebagai oli yang diisikan di pabrik untuk alat berat Cat


    Atribut:
    DEO Cat™ dikembangkan, diuji, dan disetujui oleh Caterpillar untuk memenuhi standar tinggi yang sama seperti pada semua Suku Cadang Asli Cat.


    Aplikasi yang Disarankan:
    DEO Cat® dapat digunakan di engine diesel tanpa perangkat aftertreatment.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • SAE: 15W-40
    • Spek Volume (mm): 2000
    • Unit volume (mm): Liter
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.