Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaDrivetrainGandar & KomponenGandar121-0319: KERUCUT-TIRUS
BerandaDrivetrainGandar & KomponenGandar121-0319: KERUCUT-TIRUS
121-0319: KERUCUT-TIRUS

Roller Bearing Tirus Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
121-0319: KERUCUT-TIRUS
121-0319: KERUCUT-TIRUS
121-0319: KERUCUT-TIRUS
121-0319: KERUCUT-TIRUS
121-0319: KERUCUT-TIRUS

Roller Bearing Tirus Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 121-0319

Unit Pengukuran

ASMetrik
Inside Diameter (in): 5,118
Inside Diameter (mm): 130,0
Width (in): 1,0629
Width (mm): 27,0
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 121-0319

PAVING COMPACTOR

CP-64 CP-663E CS-663E CS-683E CS-76 CS68B CS78B CS-76B CS-78B CP-76 CP-573E CP76B CP74B CP-74 CS79B CP-68B CP68B CS-79B CP-74B

EARTHMOVING COMPACTOR

CS20 CS78B CS76B CP74B CP14 CP16 CP17 CP68B CS17 CS19

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti