+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    122-7767: RING

    Nomor Suku Cadang: 122-7767
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Ring

    Keterangan:
    Ring Penunjang mencegah ekstrusi seal dalam aplikasi bertekanan tinggi, dan dapat digunakan untuk melindungi masa pakai sistem perapat secara keseluruhan dari lonjakan tekanan.

    Atribut:
    Ring Penunjang Cat® didesain bersama seal karet serta komponen berpasangan, dan sangat berperan dalam menjaga masa pakai dan kinerja sistem perapat pada aplikasi bertekanan tinggi.

    Dimensi ring penunjang terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya bisa menyambungkan alur seal dan permukaan yang berpasangan dengan benar. Material dipilih yang memiliki resistansi tekanan dan abrasi.

    Ring penunjang bisa berbentuk solid atau terpisah. Ring yang terpisah digunakan untuk mempermudah perakitan.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Ring penunjang digunakan dalam aplikasi perapat statik dan dinamis bertekanan tinggi, seperti pompa hidraulik, katup, dan sistem engine.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 0,63
    • Keterangan Material: PTFE memberikan kinerja luar biasa dalam aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, dan Cairan Pendingin, namun sensitif terhadap kotoran dan kerusakan pemasangan. PTFE bekerja baik di temperatur sangat tinggi.
    • Lebar Penampang Silang (in.): 0,05
    • Material: PTFE - Politetrafluoroetilena
    • Tinggi Penampang Silang (in.): 0,08
    material handler
    MH3295

    wheeled excavator
    W345B II W345C MH

    forest products
    345C

    excavator
    374F L 345D L 345B II 345C, 349E, 352FMHPU 352F XE VG 349D2, 352F, 390F L 345D, 349D L 390F 345C L 349E L VG 349E L 349F L 349D, 374F 349D2 L 352F-VG 345D L VG 345C MH 345B L 345B, 349F LXE 345B II MH 352F OEM 349F, 349E L HVG