+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    122-7773: RING

    Nomor Suku Cadang: 122-7773
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Ring

    Keterangan:
    Ring Penunjang mencegah ekstrusi seal dalam aplikasi bertekanan tinggi, dan dapat digunakan untuk melindungi masa pakai sistem perapat secara keseluruhan dari lonjakan tekanan.

    Atribut:
    Ring Penunjang Cat® didesain bersama seal karet serta komponen berpasangan, dan sangat berperan dalam menjaga masa pakai dan kinerja sistem perapat pada aplikasi bertekanan tinggi.

    Dimensi ring penunjang terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya bisa menyambungkan alur seal dan permukaan yang berpasangan dengan benar. Material dipilih yang memiliki resistansi tekanan dan abrasi.

    Ring penunjang bisa berbentuk solid atau terpisah. Ring yang terpisah digunakan untuk mempermudah perakitan.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Ring penunjang digunakan dalam aplikasi perapat statik dan dinamis bertekanan tinggi, seperti pompa hidraulik, katup, dan sistem engine.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 1,33
    • Keterangan Material: PTFE memberikan kinerja luar biasa dalam aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, dan Cairan Pendingin, namun sensitif terhadap kotoran dan kerusakan pemasangan. PTFE bekerja baik di temperatur sangat tinggi.
    • Lebar Penampang Silang (in.): 0,05
    • Material: PTFE - Politetrafluoroetilena
    • Tinggi Penampang Silang (in.): 0,12
    forest products
    345B II 336F XE 345D L 336F L XE 345C, 349D2 L 345C L 349D L 345D, 345B, 349D2, 349D, 336E LH 336D2 XE 345B L 336E H 336D2 L XE 345D L VG 336F LN XE 336F LNXE 336D2 LXE 336E LNH

    excavator
    345B II 336F XE 345D L 336F L XE 345C, 349D2 L 345C L 349D L 345D, 345B, 349D2, 349D, 336E LH 336D2 XE 345B L 336E H 336D2 L XE 345D L VG 336F LN XE 336F LNXE 336D2 LXE 336E LNH