+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    123-1813: AS LINK

    Nomor Suku Cadang: 123-1813
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Sambungan Berperapat

    Keterangan:

    • Rakitan sambungan, yang digerakkan oleh sprocket dan final drive, memberikan penopang untuk bobot alat berat, rel untuk landasan alat berat berjalan, dan tempat untuk pengaitan shoe.


    Atribut:

    • Track berperapat bersinggungan antara pin internal dan bushing sehingga menyebabkan proses awal keausan terjadi lebih cepat karena friksi di antara kedua komponen tersebut. Ini menyebabkan terjadinya peningkatan keausan internal secara signifikan pada rakitan sambungan. Rakitan sambungan Track Berpelumas Gemuk adalah pengganti untuk rakitan sambungan berperapat pada model Hydraulic Excavator Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jumlah Bagian Track: 44
    • Pitch Track (in.): 5,3
    • Pitch Track (mm): 135
    • Ukuran Baut (in.): 1/2
    • Ukuran Baut (mm): 1/2
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.