+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    123-7576: SEAL O-RING

    Nomor Suku Cadang: 123-7576
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    O-ring

    Keterangan:
    O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

    Atribut:
    O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 1,17
    • Diameter Dalam (mm): 29,8
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,1
    • Diameter Penampang Silang (mm): 2,6
    • Material: Karet
    • Pelapisan: Tidak Ada
    • Ukuran Diameter (in.): 123
    track-type tractor
    D3G, D5C III D5K XL D4C III D5K LGP D4G, D5G, D4K XL D3K LGP D4K LGP D3K XL

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    paving compactor
    CB-534D, CB-54 CB-545, CB-634C, CB-544, PS-360B, CB-534C, CD-54 PS-360C

    wheel-type loader
    908, 914G, 910G, 906, 914G2, 902

    track-type loader
    939C

    petroleum products
    TH35-E81 TH31-E61