+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    124-3536: RING

    Nomor Suku Cadang: 124-3536
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Ring Penahan

    Keterangan:

    • RIng penahan adalah komponen penting pada connecting rod yang menghubungkan piston ke crankshaft

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 3,75
    • Tinggi (in): 0,1
    com
    815K, 816K

    whex
    M315D2, M322D, M313C, M322D2 MH M317D2, M322F, M322C, M315C, M318C, M318C MH M315D, M316F, M316D, M318D, M313D, M320D2, M322D MH M324D2 MH M316C, M315, M323F M312, M320F, M314F, M318D MH M322D2, M318F

    bhl
    416E 420E 422F, 428F2, 436C, 420F2 424D, 416D, 420D, 442E, 428D, 426C, 434E, 444E, 422F2 428F, 426 F2 432E, 430D, 434F, 416F2 430E 450E, 420F 416C, 432D, 432F2, 430F2 444F, 434F2, 444F2, 430F 416F 414E, 450F, 422E, 442D, 428E, 432F

    lhd
    R1300G II

    teng
    3054

    fp
    559, 573D, 579C, 559C, 2570D, 563C, 554, 550B, 558 579D, 573C, 2570C, 559D, 2670C, 574B, 553C, 548 2670D, 564, 2484C, 2384C, 2470C, 2384D, 2484D, 563D, 560B

    emac
    C4.4 C6.6 3054C

    it
    IT14G, IT38H, IT28G, IT14G2

    ttl
    963K, 953D, 963D, 953K

    pipe
    PL61

    ap
    AP-555E BG655D, AP-655D, AP-600D, AP-1055F AP655F, BG-225C, AP-600, AP-1000F AP500F, BG1000E, AP600F, BG500E, BG-225B, AP-1055E AP-650B, BG1055E, AP-300, BG-2255C, AP555F, AP-1000E AP-800D, BG555E, BG-230D, AP-655C, BG-210B, BB-760, AP-500E, BG-230, AP-300D AP655F L AP-800C, BG600D

    tmh
    TH220B, TH103, TL1055C, TL1255C, TH357D, TH406C, TL642D, TL943C, TL943D, TH62, TH63, TH408D, TH407C, TH210, TH360B, TL1055D, TH3510D, TH82, TH215, TL642C, TH460B, TH340B, TH337C, TH350B, TH560B, TL1255D, TH330B, TH83, TH355B, TH580B, TH336C

    wtl
    966F II 966F, 924K 938H, 938M 930K 966G, 924GZ, 950M Z 962L, 914G, 914G2, 966D, 914M 924G, 938K 924H, 930H, 950K, 924HZ, 972G, 950 GC 928G, 962M, 930G, 950M, 910M 910K 930M 928HZ, 962K, 962 950L, 928H, 962M Z 914K 926M 918M 966E

    comp
    CP54B, CS44B, CP-56 CS-56 CP74B, CB-54B CS-74B CS-56B CS-76 CB-534D, CS-663E, CP-68B CS54B, CW34, CS-583E, CP-533E, CS-54B PF-290B, CS64B, CS78B, CS-68B CS-44 CB-68B CP-54B CS-76B CB-54 CS-64 CS-433C, CD-54 CP56B, CP-663E, CW-34 CS-533E, CS-54 CS56B, CS-78B CB10, CP-44 CP-54 CB-64B CB-64 CS-64B CB8, CS-423E, CB15 CS68B, CB7, CB13 CW12 CS-433E, PS-150C, CS-74 CP-563E, CP-74B CW-16 CS-66B CB-66B CS-79B PS-360C, CP-76 CS-683E, CP-64 CB-44B CS-573E, CS74B, CS-563E, CB16 CP-433E, CP76B, CB-564D, PS-300C, CB-434D, CP-56B PF-300C, PS-360B, CP-433C, PF-300B, CS-323C, CCS9, CS-431C, CP44B, CP-573E, CP-74 CS79B, PS-300B, CB-534C, PS-200B, CP68B, CP-323C

    exc
    330D2 L 329E L 316E L 326F L 325F LCR 329E, 326F, 318D2 L 323F SA 320D2, 314E CR 318F L 314E LCR 313D2, 326D2, 320D GC 320D2 FM 320F L 320D2 L 326D2 L 538 313F L 558 330D2 335F LCR 329E LN 324E L 323E SA 320, 320E L 313D2 GC 330F, 318E L 330F L 323F 330F OEM 320E LRR 325F 312E L 315B L 329D2 L 312D2, 312D2 L 312F, 318D2 315F LCR 323D2 L 329F L 312D2 GC 316F L 315C, 312E, 320E, 314F CR 324E LN 329D2, 323F L 323D2 320E LN 312B L 323D L 323E LN 320D2 GC 320E RR 323E L 320 GC 330FMHPU 313D2 LGP 324E, 312B, 323F OEM M315F, 323, 323F LN M318F, M317F, 320D, 320D L 330F LN 335F 336 GC 313F 326F LN

    meng
    3054 3054B C7.1 C4.4 3056 C6.6

    ttt
    D5K XL D6N D5K2 LGP D6N XL D3K2 LGP D6K2, D6K XL D4K LGP D4K2 XL D6K2 LGP D3K2 XL D5R2 D5R XL D6K D5K LGP D4K XL D4K2 LGP D5R LGP D3K LGP D5K2 XL D6K LGP D6N LGP D3K XL D6N OEM D6K2 XL

    ieng
    C3.3 C7.1 3054B C4.4 3054E SPF343C 3054 3056E 3054C 3056 C6.6

    wts
    613G

    wtt
    814K, 8A4K

    tskd
    527

    mg
    120M, 120M 2 12M

    mh
    MH3024, MH3022, MH3037, MH3026

    epg
    3056 C7.1 C6.6 C4.4 C4.4DE88E3 C7.1DE150E XQP100 C4.4DE88E0 C3.3DE33E0