+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    124-6258: KLEM-SELANG

    Nomor Suku Cadang: 124-6258
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Klem Standar

    Klem Cat® adalah perangkat yang didesain untuk mengencangkan dua komponen.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Efektif Maksimum (in.): 1,5
    • Diameter Efektif Minimum (in.): 0,83
    • Lapisan Dalam: Tidak
    • Lebar Klem (in): 0,56
    • Material: 1E1541E
    • Penggunaan untuk Kapal Laut: Tidak
    • Penyetelan Sekrup Ibu Jari: Tidak
    com
    826K, 836K

    emp
    6015B

    teng
    3126

    fp
    584HD, 584

    comp
    CD10, CD-54B CD8, CD-44B CB7, CB-44B CB8, CB-54B

    wtl
    962H, 950H, 988K

    meng
    3116 C9 C7 3126B C6.6 C4.4 3054 3056 3034

    petr
    C7

    vibratory double drum asphalt
    CB46B

    ieng
    3126

    mg
    120K 2 120K, 140K 2 160K, 16M, 140K, 12K

    mh
    MH3037

    wheel loaders
    IT62H, 962H