+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    124-6262: KLEM-SELANG

    Nomor Suku Cadang: 124-6262
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Klem Standar

    Klem Cat® adalah perangkat yang didesain untuk mengencangkan dua komponen.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Efektif Maksimum (in.): 2,99
    • Diameter Efektif Minimum (in.): 2,05
    • Lapisan Dalam: Ya
    • Lebar Klem (in): 0,56
    • Material: 1E1541E
    • Penggunaan untuk Kapal Laut: Tidak
    • Penyetelan Sekrup Ibu Jari: Tidak
    lhd
    R1700K

    emac
    C9.3

    track type tractors
    D6TLGPVP, D6TXL, D6TXW, D6TLGP, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP

    track excavators
    345BIIL

    pipe
    PL72, PL87, PL83

    ap
    AP-255E

    wtl
    986K

    comp
    CB-34B CB-24B CB-32B CB-34B XW CB-22B CC-24B CC-34B

    ttt
    D6T, D7E, D6T XW D6T XL D6T XL PAT D6T LGP D6T LGPPAT D6T XW PAT

    ieng
    CPT372 SCT673

    off highway trucks
    785G

    mg
    14M, 16M3, 18M3

    wheel loaders
    986K