+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    124-6267: KLEM-SELANG

    Nomor Suku Cadang: 124-6267
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Klem Standar

    Klem Cat® adalah perangkat yang didesain untuk mengencangkan dua komponen.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Efektif Maksimum (in.): 6,61
    • Diameter Efektif Maksimum (mm): 168
    • Diameter Efektif Minimum (in.): 5,75
    • Diameter Efektif Minimum (mm): 146
    • Lapisan Dalam: Ya
    • Lebar Klem (in): 0,63
    • Lebar Klem (mm): 15,88
    • Material: 1E1541E
    • Penggunaan untuk Kapal Laut: Ya
    • Penyetelan Sekrup Ibu Jari: Tidak
    asphalt paver
    AP-655C

    engine - generator set
    CX48-P2300 TH48-E70 3512C TH48-E80 3516C

    wheel feller bunchers
    HA770

    wheel-type loader
    918M

    petroleum products
    CX48-P2300 TH48-E70 3512C TH48-E80 3516C

    forest products
    TK381, TK371, TK380, 533, HA871, HA870, 543, TK370

    engine - industrial
    3512C SPF343C

    brush cutters,industrial,other
    HA771