Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda125-1300: PENUTUP
Beranda125-1300: PENUTUP
125-1300: PENUTUP

Penutup Kompresor Turbocharger

Merek: Cat

Gambar Produk
125-1300: PENUTUP
125-1300: PENUTUP

Penutup Kompresor Turbocharger

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 125-1300

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 5,5
Panjang (mm): 236,2
Tinggi (mm): 139,7
Lebar (mm): 236,2
Panjang (in.): 9,3
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 125-1300

FORWARDER

574

KNUCKLEBOOM LOADER

539

WHEEL TRACTOR

613C II

HARVESTER RODA

550

WHEEL SCRAPER

613C

TRACK LOADER

963B 963C

EXCAVATOR

322C FM 322C

TOOLCARRIER TERPADU

IT38G

PAVER ASPAL

BG-245C BG-260C BG-2455C AP-1055B AP-1000B AP-1050B

WHEEL LOADER

938G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti