+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    127-0824: BATERAI

    Nomor Suku Cadang: 127-0824
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Baterai Lini Servis Umum Penstarteran Dingin 930 12 Volt

    Keterangan:
    Baterai Cat® menyuplai energi yang diperlukan ke peralatan Anda untuk beroperasi.

    Atribut:
    1) Kemampuan amp penstarteran dingin yang terdepan di industri
    2) Resistansi getaran yang maksimal
    3) Desain bebas perawatan atau perawatan minimal tersedia dalam konfigurasi basah dan kering

    Aplikasi:
    Ideal untuk aplikasi engine dan alat berat Cat

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Amp Start Dingin (CCA): 930
    • Aplikasi: Penstarteran
    • Berat - Basah (kg): 20
    • Kap AMP Jam @ 20 Jam: 63
    • Kapasitas Cadangan (Mnt): 120
    • Lebar (mm): 178
    • Panjang (mm): 277
    • Tegangan (volt): 12
    • Terminal: Stud Berulir
    • Tipe Baterai: Basah
    • Tipe Grid: Desain Grid Campuran Kalsium Timbal
    • Tipe Peralatan: TRUK RINGAN & SUV, OTOMOTIF
    • Tipe Perawatan: Bebas Perawatan
    • Ukuran Grup: 24F, 74, 24
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.