+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    127-4644: GP ROLLER

    Nomor Suku Cadang: 127-4644
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Roller Track

    Keterangan:

    • Roller track menopang dan memandu alat berat pada track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Flensa (in.): 9,09
    • Diameter Tapak (in.): 8,03
    • Pitch Track (in.): 6,91
    • Tipe Flensa: Flensa Tunggal
    • Ukuran Baut (in.): 3/8
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.