+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    127-8261: CAMSHAFT A

    Nomor Suku Cadang: 127-8261
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Camshaft

    Keterangan:

    • Camshaft berbentuk silinder yang selaras dengan silinder engine. Lobe camshaft sesuai dengan katup engine. Saat camshaft berputar, camshaft membuka dan menutup katup masuk dan katup buang engine.

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 152,4
    • Panjang (in.): 51
    • Panjang (mm): 1295,40
    • Tinggi (in): 9,5
    • Tinggi (mm): 241,3
    engine - generator set
    3516B PM3516 PP3516

    wheel-type loader
    994H, 994F, 994D

    petroleum products
    3516B PM3516 PP3516

    engine - industrial
    3516B

    excavator
    5230B

    off-highway truck
    793C, 789D, 789C, 793D, 785C, 789B, 789