• Beranda
  • 133-6444: 133-6444 Sabuk-V Bergerigi
+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    133-6444: 133-6444 Sabuk-V Bergerigi

    Nomor Suku Cadang: 133-6444
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Lebar: 22,3 mm (0,88 in.)

    Sebagai pemimpin global selama lebih dari 85 tahun, Caterpillar menghadirkan teknologi sabuk yang sangat kompetitif dan pilihan yang sesuai digunakan pada produk Cat untuk semua industri yang kami dukung.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jml.: 1
    • Lebar Sabuk (in.): 0,88 .
    • Panjang Sabuk (in.): 109 .
    • Tipe Sabuk: Sabuk-V - Bergerigi