+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    135-0196: AS SELANG

    Nomor Suku Cadang: 135-0196
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Selang Tekanan Tinggi XT-3 ES

    Keterangan:
    Selang tekanan tinggi XT ES (Spiral yang Disempurnakan) mengalirkan cairan hidraulik berbahan dasar minyak bumi bertekanan tinggi dari pompa dan motor ke komponen alat berat.


    Atribut:
    Tersusun dari selongsong karet sintetis yang diperkuat serat kain dan empat atau enam lapis penguat kawat baja bertensil tinggi yang terlilit secara spiral dan dipisahkan oleh lapisan karet sintetis. Penutup bagian luar karet sintetis ini tahan terhadap oli, cuaca, dan abrasi. Selang XT ES telah berhasil melalui uji impuls hingga 1 juta siklus - dua kalinya persyaratan SAE. Ditambah, selang XT ES Cat® didesain untuk bisa beroperasi dengan setengah radius tekuk SAE. Ini berarti bahwa selang menekuk lebih baik di tempat-tempat yang sempit dan secara signifikan mengurangi persyaratan panjang selang. Semuanya ini menghasilkan kemudahan pemasangan, masa pakai yang lama, dan ketahanan yang luar biasa.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi bertekanan tinggi.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (cm): 0, 1165
    • Tekanan Kerja Maks (psi): 0, 4000
    • Tipe: XT-3ES
    • Ukuran Diameter: -12, 0
    • Ukuran Diameter(in.): 0, -12