+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    135-9896: GP IDLER

    Nomor Suku Cadang: 135-9896
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Idler (Diameter Kecil, Simetris)

    Keterangan:

    • Idler memandu track ke dalam dan keluar roller track. Terkadang berfungsi untuk menopang bobot alat berat dan memberikan cara untuk mengontrol kekenduran dan tegangan track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (in.): 2,3
    • Diameter Flensa (in.): 24,61
    • Diameter Poros (in.): 2
    • Diameter Tapak (in.): 23,03
    • Panjang (in.): 2,283
    • Tinggi (in): 2,3
    • Ukuran Baut (in.): 7/8
    ttt
    7SU D7H, 7S 57H D7R, 7 7A 7U