+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    137-8843: RODA-GIGI RING

    Nomor Suku Cadang: 137-8843
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roda-Gigi Ring

    Keterangan:
    Roda gigi untuk digunakan di rangkaian roda-gigi planetary final drive.


    Atribut:
    Roda-gigi final drive Cat® didesain untuk memaksimalkan kinerja sistem dan menyeimbangkan masa pakai sistem. Roda-gigi final drive Cat menggunakan metalurgi, perlakuan panas, profil gigi, dan penyelesaian permukaan yang memaksimalkan masa pakai roda-gigi sambung dan memastikan final drive mempertahankan kinerja optimal.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Semua Aplikasi

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (in.): 6, 25,1, 0
    com
    836G, 836H, 836K

    wts
    631K, 637K

    wtt
    834G, 834K, 834H

    lhd
    R3000H

    uat
    AD60, AD55, AD55B

    wheel loaders
    988KXE, 988H, 988KLRC, 988K, 986K

    wtl
    986H, 988 XE 988G, 986K, 988K XE 988K, 988H