+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    137-8857: RING-SETELAN

    Nomor Suku Cadang: 137-8857
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Ring

    Keterangan:

    • Ring adalah pengencang yang menahan komponen atau rakitan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (mm): 234,8, 168, 2348
    • Lebar Undercarriage (mm): 31,4
    underground mining loaders
    R2900

    underground articulated truck
    AD55, AE40 AD60, AD55B, AD45B, AD40 AD45, AE40 II

    wheel-type loader
    988 XE 993K, 988H, 988K, 986K, 986H, 988G, 988K XE

    wheel dozer
    834G, 834K, 834H

    petroleum products
    TH35-E81

    earthmoving compactor
    836K, 836H, 836G