+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    138-1725: POROS

    Nomor Suku Cadang: 138-1725
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Poros Idler

    Keterangan:

    • Poros idler dilengkapi idler berputar dan dipasang ke kerangka roller melalui blok idler.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (mm): 107,7
    • Diameter Poros (mm): 58
    • Panjang (mm): 372
    track-type skidder
    527