+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    138-1755: INTI A

    Nomor Suku Cadang: 138-1755
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inti Oil Cooler

    Keterangan:

    • Inti adalah komponen penting dalam oil cooler yang mempertahankan temperatur oli


    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 457,2
    • Panjang (mm): 736,6
    • Tinggi (mm): 119,4
    wheel-type loader
    906, 902