+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    138-2887: Kit-Batang & Bearing

    Nomor Suku Cadang: 138-2887
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Kit Bearing & Batang Kompresor Udara

    Deskripsi:
    • Kit ini mencakup rakitan batang dan kit bearing untuk memperbaiki kompresor udara

    Atribut:
    • Kit kami didesain untuk kenyamanan - telah dikemas, dipesan dengan satu nomor suku cadang, dan dikirimkan dalam satu kotak, menghemat waktu dan uang Anda

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 66
    • Panjang (mm): 154,9
    • Tinggi (mm): 66
    wheel tractor-scraper
    623F, 623E, 627E, 621E, 615C, 611, 627F, 615C II 621F

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406B 3406E 3176 3306C 3406C C-12 3306B 3306 3176B C-10

    motor grader
    14H NA 14G, 16G, 16H NA

    engine - machine
    3304

    wheel-type loader
    980F II 980C, 966G, 966F II 980F, 966F, 966E, 970F, 972G, 966D

    wheel dozer
    814B, 824C

    engine - industrial
    3406B 3512B 3406C 3508B 3508 3516B 3516 3304B 3512 3176C 3196 3306B

    engine - truck
    3406B 3406E 3176 3306C 3406C C-12 3306B 3306 3176B C-10

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 816B, 815B