+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    138-4139: AS AKTUATOR

    Nomor Suku Cadang: 138-4139
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Aktuator

    Keterangan:

    • Aktuator menggerakkan atau mengontrol mekanisme atau sistem

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    Anda bisa memiliki semuanya dengan Cat Reman. Suku cadang Cat® berkualitas ...
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 369,57
    • Panjang (in.): 21,55
    • Panjang (mm): 547,37
    • Tinggi (in): 20,85
    • Tinggi (mm): 529,59
    engine - generator set
    3616 3608 3606 3612